EN
Choose your language
Designation
Clamping lever
Main material
stainless steel
Main colour
blasted
Component material
stainless steel
Surface finish component
bright
A=Handle length
40
H3=handle height
31
T=thread depth
9
X=thread
M4
A1
47
B
7
D
10
D1
13
D2
14
H
24,5
H1
4
H2
14,5
H4
34
No. of teeth
16
Size
1
Thread type
internal thread
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
Poignée : Inox coulée de précision 1.4308.
Insert : Inox 1.4305.

Finition
Poignée finition polie électrolytique ou grenaillée.
Autres éléments en acier naturel.
Sur demande
Autres taraudages et finitions spéciales.
La cote «H1» est disponible dans d’autres longueurs (prix spécifique).
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought