FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Manette indexable
Matériau du corps de base
acier inoxydable
Coloris du corps de base
grenaillé
Matériau des composants
acier inoxydable
Surface des composants
naturel
A=Longueur de poignée
65
H3=hauteur de poignée
42,5
T=profondeur de filetage
12
X=filetage
M8
A1
74,5
B
10
D
13,5
D1
18,5
D2
19
H
28,5
H1
6,5
H2
17,5
H4
45,5
Nombre de dents
20
Taille
2
Type de filetage
taraudage
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
Poignée : Inox coulée de précision 1.4308.
Insert : Inox 1.4305.

Finition
Poignée finition polie électrolytique ou grenaillée.
Autres éléments en acier naturel.
Sur demande
Autres taraudages et finitions spéciales.
La cote «H1» est disponible dans d’autres longueurs (prix spécifique).
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté