EN
Choose your language
Designation
Clamping lever
Main material
zinc
Surface finish body
satin finish
Main colour
silver metallic
Component material
steel
Surface finish component
black oxidised
A1=Handle length
37
A=Handle length
30
H3=handle height
30
T=thread depth
9
X=thread
M5
B
7
D
10
D1
13
D2
14
H
24,5
H1
4
H2
14,5
H4
33
No. of teeth
16
Size
0
Thread type
internal thread
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
Manette : zinc injecté haute pression, DIN EN 12844.
Insert : acier, classe de résistance 5.8.
Finition
Manette avec revêtement plastique.
Pièces en acier brunies.
Nota
Couleurs disponibles en standard:
orange RAL 2004, rouge rubis RAL 3003, argent métallisé.
Sur demande
Autres taraudages, coloris et finitions spéciales.
La cote «H1» est disponible dans d’autres longueurs (prix spécifique).
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought