FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Manivelle
Modèle 1
Trou lisse avec rainures
Modèle 2
sans vis de serrage
Forme
B
Type de forme
poignée de sécurité
Type de produit
poignée de sécurité
Matériau du corps de base
thermoplastique
Coloris du corps de base
gris foncé
Matériau des composants
thermoplastique
Coloris des composants
gris foncé
A=Entraxe
125
D2=Alésage de fixation
12
H1=Hauteur de poignée
82
H=Hauteur
139
L=Longueur
161
B3
4
D
36
H2
44
H3
18,5
L2
19,5
T
13,8
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
Material
Crank thermoplastic.
Cylinder grip thermoplastic and steel.
Version
Black grey thermoplastic.
Steel parts black oxidised.
Note
The hub cover is supplied unassembled. The crank handles can be secured to the shaft by cross-pinning or by parallel key together with a DIN 6912 cap screw and DIN 7349 washer. Two actions must be made to bring the safety cylinder grip into an operating position:
- Swing the grip out around the pivot shaft until it stops (90°).
- Push the grip in an axial direction into the lock position.
The pushed-in position is the most comfortable for cranking. The grip swings back automatically after releasing.
Versions with transverse bore are secured using the ISO 4027 (DIN 914) grub screw.
Drawing reference
1) Position of the transverse bore to the keyway is offset by 90°.
Accessory
07161 Cap screws with low head DIN 6912
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Other customers also bought