FR
Sélectionnez votre langue
Designation
Crank handle
Version 1
square socket
Version 2
with transverse bore
Form
C
Form definition
with fold-down grip
Product type
folding grip
Main material
thermoplastic
Main colour
black grey RAL 7021
Component material
steel
Component colour
black oxidised
A=Centre distance
125
D7=Thread
M6
H1=Handle height
83
H=Height
140
L=Length
161
SW=key width
12
D
36
H2
44
H3
18,5
H4
7,5
L2
19,5
Size
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
Manivelle en thermoplastique.
Poignée cylindrique en thermoplastique et acier.
Finition
Thermoplastique, gris foncé.
Pièces en acier brunies.
Nota
Le cache du moyeu est livré non monté.
Pour les modèles avec perçage transversal, la fixation s'effectue à l'aide de la vis sans tête ISO 4027 (DIN 914).
Indication de dessin
1) Position of the transverse bore to the keyway is offset by 90°.
Accessory
07161 Cap screws with low head DIN 6912
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté