Manivelle Trou lisse avec rainures thermoplastique black grey 06500-311003
- Pour des distances de réglage longues
- Domaines d'application : construction de machines et d'installations, dispositifs de mesure, fabrication d'appareils
- Possibilités de montage axial et radial
- Version : avec rainure
Sales unit
€19.44
plus sales tax
Registered customers are offered live availability of the item after logging in to the website. Please log in or register to see the live availability or request a quotation.
Added to your shopping cart
Designation
Crank handle
Version 1
Reamed hole with slot
Version 2
without transverse hole
Form
D
Form definition
with revolving grip
Product type
revolving grip
Main
material
thermoplastic
Main
colour
black grey
Component
material
steel
Component
colour
black oxidised
A=Centre distance
80
D2=Fastening hole
10
H1=Handle height
49,1
H=Height
85,8
L=Length
104
B3
3
D
24
H2
28,5
H3
13
L2
12,7
Size
1
T
11,4
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
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ REACh SVHC 2 name > threshold
previous lead possible
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Matière
Manivelle et poignée en thermoplastique.
Moyeu et axe de poignée en acier de classe de résistance 5.8 ou en inox 1.4404.
Finition
Thermoplastique gris foncé.
Pièces en acier brunies.
Inox brut.
Pièces en acier brunies.
Inox brut.
Nota
Le cache du moyeu et la poignée cylindrique tournante sont livrés non montés.
Pour le montage, l'axe de la poignée doit être vissé dans l'alésage de positionnement.
Les manivelles se fixent suivant le sens axial sur l’arbre soit à l’aide d'une goupille transversale, soit à l'aide d'une vis à tête cylindrique DIN 6912 et d'une rondelle DIN 7349.
Pour les modèles avec perçage transversal, la fixation s'effectue à l'aide de la vis sans tête ISO 4027 (DIN 914).
Pour le montage, l'axe de la poignée doit être vissé dans l'alésage de positionnement.
Les manivelles se fixent suivant le sens axial sur l’arbre soit à l’aide d'une goupille transversale, soit à l'aide d'une vis à tête cylindrique DIN 6912 et d'une rondelle DIN 7349.
Pour les modèles avec perçage transversal, la fixation s'effectue à l'aide de la vis sans tête ISO 4027 (DIN 914).
Indication de dessin
1) Position de l'alésage transversal décalée de 90° par rapport à la rainure de clavette
Accessoire
07161 Vis à tête cylindrique à six pans creux, tête courte, DIN 6912.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.