FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Manivelle
Modèle 1
Alésage
Modèle 2
sans vis de serrage
Forme
D
Type de forme
avec poignée tournante
Type de produit
poignée tournante
Matériau du corps de base
thermoplastique
Coloris du corps de base
gris foncé
Matériau des composants
acier inoxydable
A=Entraxe
100
D2=Alésage de fixation
12
H1=Hauteur de poignée
61,4
H=Hauteur
107,1
L=Longueur
129
D
29
H2
35,5
H3
13
L2
15,7
Taille
2
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
Manivelle et poignée en thermoplastique.
Moyeu et axe de poignée en acier de classe de résistance 5.8 ou en inox 1.4404.

Finition
Thermoplastique gris foncé.
Pièces en acier brunies.
Inox brut.
Nota
Le cache du moyeu et la poignée cylindrique tournante sont livrés non montés.
Pour le montage, l'axe de la poignée doit être vissé dans l'alésage de positionnement.
Pour les modèles avec perçage transversal, la fixation s'effectue à l'aide de la vis sans tête ISO 4027 (DIN 914).
Indication de dessin
1) Position de l'alésage transversal décalée de 90° par rapport à la rainure de clavette
Accessoire
07161 Vis à tête cylindrique à six pans creux, tête courte, DIN 6912.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Other customers also bought