FR
Sélectionnez votre langue
Designation
Crank handle
Version 1
reamed hole
Version 2
with transverse bore
Form
D
Form definition
with revolving grip
Product type
revolving grip
Main material
thermoplastic
Main colour
black grey
Component material
stainless steel
A=Centre distance
125
D2=Fastening hole
14
D7=Thread
M6
H1=Handle height
82,5
H=Height
139,5
L=Length
161
D
36
H2
44
H3
18,5
H4
7,5
L2
19,5
Size
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
Manivelle et poignée en thermoplastique.
Moyeu et axe de poignée en acier de classe de résistance 5.8 ou en inox 1.4404.

Finition
Thermoplastique gris foncé.
Pièces en acier brunies.
Inox brut.
Nota
Le cache du moyeu et la poignée cylindrique tournante sont livrés non montés.
Pour le montage, l'axe de la poignée doit être vissé dans l'alésage de positionnement.
Pour les modèles avec perçage transversal, la fixation s'effectue à l'aide de la vis sans tête ISO 4027 (DIN 914).
Indication de dessin
1) Position de l'alésage transversal décalée de 90° par rapport à la rainure de clavette
Accessoire
07161 Vis à tête cylindrique à six pans creux, tête courte, DIN 6912.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Other customers also bought