Manivelle Alésage aluminium noir revêtement plastique. 06504-12126
- Pour des distances de réglage longues
- Domaines d'application : construction de machines et d'installations, dispositifs de mesure, fabrication d'appareils
- Version : alésage
- Retour automatique en position de repos lors du relâchement de la poignée
Unité de vente
78,56 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Manivelle
Modèle 1
Alésage
Modèle 2
Sécurité
DIN
similaires à DIN 469
Forme
B
Type de forme
poignée de sécurité
Type de produit
poignée de sécurité
Matériau
du corps de base
aluminium
Surface
du corps de base
revêtement plastique.
Coloris
du corps de base
noir
Matériau
des composants
thermoplastique
Coloris
des composants
gris foncé RAL 7021
A=Entraxe
100
D2=Alésage de fixation
12
D7=Filetage
M6
H1=Hauteur de poignée
58,4
H=Hauteur
106,9
L=Longueur
124
D
28
D3
20
H2
26
H3
16
H4
7,5
Poignée
Poignée cylindrique
Taille
2
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
Manivelle en aluminium.
Poignée cylindrique en thermoplastique et acier.
Poignée cylindrique en thermoplastique et acier.
Finition
Manivelle avec thermolaquage noire.
Thermoplastique gris foncé.
Pièces en acier brunies.
Thermoplastique gris foncé.
Pièces en acier brunies.
Nota
Similaire à DIN 469.
Pour les modèles avec perçage transversal, la fixation s'effectue à l'aide de la vis sans tête ISO 4027 (DIN 914).
Pour les modèles avec perçage transversal, la fixation s'effectue à l'aide de la vis sans tête ISO 4027 (DIN 914).
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.