FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Manivelle
Modèle 1
Alésage
Modèle 2
Sécurité
DIN
similaires à DIN 469
Forme
B
Type de forme
poignée de sécurité
Type de produit
poignée de sécurité
Matériau du corps de base
aluminium
Surface du corps de base
revêtement plastique.
Coloris du corps de base
noir
Matériau des composants
thermoplastique
Coloris des composants
gris foncé RAL 7021
A=Entraxe
125
D2=Alésage de fixation
14
D7=Filetage
M6
H1=Hauteur de poignée
82,1
H=Hauteur
139,1
L=Longueur
153
D
30
D3
26
H2
28
H3
15,8
H4
7,5
Poignée
Poignée cylindrique
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
Manivelle en aluminium.
Poignée cylindrique en thermoplastique et acier.
Finition
Manivelle avec thermolaquage noire.
Thermoplastique gris foncé.
Pièces en acier brunies.
Nota
Similaire à DIN 469.
Pour les modèles avec perçage transversal, la fixation s'effectue à l'aide de la vis sans tête ISO 4027 (DIN 914).
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Other customers also bought