Manivelle Alésage aluminium noir revêtement plastique. 06503-1212
- Pour des distances de réglage longues
- Domaines d'application : construction de machines et d'installations, dispositifs de mesure, fabrication d'appareils
- Version : alésage
Unité de vente
€42.75
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Manivelle
Modèle 1
Alésage
Modèle 2
sans vis de serrage
DIN
similaires à DIN 469
Forme
A
Type de forme
avec poignée rabattable
Type de produit
poignée rabattable
Matériau
du corps de base
aluminium
Surface
du corps de base
revêtement plastique.
Coloris
du corps de base
noir
Matériau
des composants
thermoplastique
Coloris
des composants
noir
A=Entraxe
100
D2=Alésage de fixation
12
H1=Hauteur de poignée
59,5
H=Hauteur
108
L=Longueur
124
D
28
D3
20
H2
26
H3
16
Poignée
Poignée cylindrique
Taille
2
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
Manivelle en aluminium.
Poignée cylindrique en thermoplastique et acier.
Poignée cylindrique en thermoplastique et acier.
Finition
Manivelle avec thermolaquage noire.
Thermoplastique gris foncé.
Pièces en acier brunies.
Thermoplastique gris foncé.
Pièces en acier brunies.
Nota
Similaire à DIN 469.
Pour les modèles avec perçage transversal, la fixation s'effectue à l'aide de la vis sans tête ISO 4027 (DIN 914).
Pour les modèles avec perçage transversal, la fixation s'effectue à l'aide de la vis sans tête ISO 4027 (DIN 914).
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.