Crank handle reamed hole aluminium black plastic-coated 06503-3314
- Pour des distances de réglage longues
- Domaines d'application : construction de machines et d'installations, dispositifs de mesure, fabrication d'appareils
- Version : alésage
Sales unit
€25.14
plus sales tax
Registered customers are offered live availability of the item after logging in to the website. Please log in or register to see the live availability or request a quotation.
Added to your shopping cart
Designation
Crank handle
Version 1
reamed hole
Version 2
without transverse hole
DIN
similar to DIN 469
Form
D
Form definition
with revolving grip
Product type
revolving grip
Main
material
aluminium
Surface finish
body
plastic-coated
Main
colour
black
Component
material
thermoplastic
Component
colour
black
A=Centre distance
125
D2=Fastening hole
14
H1=Handle height
82,5
H=Height
110,5
L=Length
153
D
30
D3
25
Grip
cylindrical grip
H2
28
H3
15,8
Size
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
Manivelle en aluminium.
Poignée cylindrique en thermoplastique et acier.
Poignée cylindrique en thermoplastique et acier.
Finition
Manivelle avec thermolaquage noire.
Thermoplastique gris foncé.
Pièces en acier brunies.
Thermoplastique gris foncé.
Pièces en acier brunies.
Nota
Similaire à DIN 469.
Pour les modèles avec perçage transversal, la fixation s'effectue à l'aide de la vis sans tête ISO 4027 (DIN 914).
Pour les modèles avec perçage transversal, la fixation s'effectue à l'aide de la vis sans tête ISO 4027 (DIN 914).
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.