FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Manivelle
Modèle 1
Alésage
Modèle 2
sans vis de serrage
DIN
similaires à DIN 469
Forme
A
Type de forme
avec poignée rabattable
Type de produit
poignée rabattable
Matériau du corps de base
acier inoxydable
Surface du corps de base
naturel
Matériau des composants
thermoplastique
Coloris des composants
gris foncé RAL 7021
A=Entraxe
80
D2=Alésage de fixation
10
H1=Hauteur de poignée
49
H=Hauteur
89
L=Longueur
100
D
24
D3
16
H2
22
H3
13,4
Poignée
Poignée cylindrique
Taille
1
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
Manivelle en inox 1.4308.
Poignée cylindrique en thermoplastique et inox 1.4404.

Finition
Manivelle brute.
Thermoplastique gris foncé.
Inox brut.
Nota
Similaire à DIN 469.
Pour les modèles avec perçage transversal, la fixation s'effectue à l'aide de la vis sans tête ISO 4027 (DIN 914).
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Other customers also bought