Manivelle Alésage acier inoxydable naturel 06506-3212
- Résistant à la corrosion
- Domaines d'application : construction de machines et d'installations, dispositifs de mesure, fabrication d'appareils
- Version : alésage
Unité de vente
€30.78
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Manivelle
Modèle 1
Alésage
Modèle 2
sans vis de serrage
DIN
similaires à DIN 469
Forme
D
Type de forme
avec poignée tournante
Type de produit
poignée tournante
Matériau
du corps de base
acier inoxydable
Surface
du corps de base
naturel
Matériau
des composants
thermoplastique
Coloris
des composants
gris foncé RAL 7021
A=Entraxe
100
D2=Alésage de fixation
12
H1=Hauteur de poignée
61,4
H=Hauteur
87,4
L=Longueur
124
D
28
D3
20
H2
26
H3
16
Poignée
Poignée cylindrique
Taille
2
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
Manivelle en inox 1.4308.
Poignée cylindrique en thermoplastique et inox 1.4404.
Finition
Manivelle brute.
Thermoplastique gris foncé.
Inox brut.
Thermoplastique gris foncé.
Inox brut.
Nota
Similaire à DIN 469.
Pour les modèles avec perçage transversal, la fixation s'effectue à l'aide de la vis sans tête ISO 4027 (DIN 914).
Pour les modèles avec perçage transversal, la fixation s'effectue à l'aide de la vis sans tête ISO 4027 (DIN 914).
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.