Manivelle Alésage acier inoxydable naturel 06505-3212
- Pour des distances de réglage longues
- Domaines d'application : construction de machines et d'installations, dispositifs de mesure, fabrication d'appareils
- Version : alésage
- Inox 1.4305, 1.4308, 1.4310
Sales unit
€56.73
plus sales tax
Registered customers are offered live availability of the item after logging in to the website. Please log in or register to see the live availability or request a quotation.
Added to your shopping cart
Désignation
Manivelle
Modèle 1
Alésage
Modèle 2
sans vis de serrage
DIN
similaires à DIN 469
Forme
D
Type de forme
avec poignée tournante
Type de produit
poignée tournante
Matériau
du corps de base
acier inoxydable
Surface
du corps de base
naturel
Matériau
des composants
acier inoxydable
A=Entraxe
100
D2=Alésage de fixation
12
H1=Hauteur de poignée
72
H=Hauteur
98
L=Longueur
124
D
28
D3
20
H2
26
H3
16
Poignée
Poignée cylindrique
Taille
2
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Finition
Naturel.
Nota
Similaire à DIN 469.
Pour les modèles avec perçage transversal, la fixation s'effectue à l'aide de la vis sans tête ISO 4027 (DIN 914).
Pour les modèles avec perçage transversal, la fixation s'effectue à l'aide de la vis sans tête ISO 4027 (DIN 914).
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.