FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Poignée tubulaire
Modèle 1
Poignée grand modèle
Type de produit
sans éléments de fixation
Matériau du corps de base
aluminium
Surface du corps de base
anodisé
Coloris du corps de base
nature
Matériau des composants
thermoplastique
Coloris des composants
gris foncé RAL 7021
A=Entraxe des alésages
200
D=Alésage
8
L=Longueur
233,4
B
39,2
Capacité de charge N
1000
Coloris du couvercle
jaune colza RAL 1021
H
75,5
Montage
possible des deux côtés
Poignée de manutention : section
ovale
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
no
~ PFAS substance/s
C28H23F3N6
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Description du produit
La nouvelle poignée tubulaire Bighand permet, grâce à sa forme ovale ergonomique et au diamètre de tuyau choisi, une prise en main sûre et confortable. Elle séduit par son design intemporel et élégant, et s'intègre de façon optimale dans son environnement grâce à ses couleurs variées.
Matière
Tube ovale en aluminium.
Embouts en thermoplastique polyamide.
Caches de recouvrement en thermoplastique polyamide.
Douilles de logement en Inox.
Finition
Tube ovale thermolaqué gris foncé (brillant), anodisé noir (mat) ou anodisé naturel (mat).
Embouts gris foncé RAL.
Caches de recouvrement gris foncé RAL, orange vif RAL 2004, jaune colza RAL 1021, rouge signalisation RAL 3020, vert signalisation RAL 6032 ou bleu signalisation RAL 5017.
Remarque
Δ Indiquer le code couleur souhaité ici.
Nota
Les éléments de fixation ne sont pas inclus.
Pour une fixation sûre et durable, il est recommandé d'utiliser la vis à tête cylindrique à six pans creux avec frein-filet.
Plage de température
Température en fonctionnement continu max. 100 °C.
Température d’utilisation à court terme max. 180 °C.
Montage
La forme des embouts permet de fixer la poignée tubulaire en façade comme à l'arrière. Les vis à tête cylindrique DIN à six pans creux et les vis à tête hexagonale de taille M8 sont prévues à cet effet. Après montage, les caches de recouvrement peuvent être emmanchés manuellement. Des fentes sont installées des deux côtés des caches de recouvrement afin de permettre un démontage sans détérioration à l'aide d'un tournevis.
Sur demande
Entraxe « A » dans différentes longueurs.
Accessoire
07160 Vis CHC à six pans creux, DIN 912 / DIN EN ISO 4762 avec frein-filet
07160 Vis CHC à six pans creux, DIN 912 / DIN EN ISO 4762
07171 Vis à tête hexagonale DIN 933 / DIN-EN-ISO 4017
07210 Écrous hexagonaux DIN 934 / DIN EN ISO 4032 / DIN EN 24032
07300 Rondelles DIN 125 / DIN EN ISO 7089 forme A
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Other customers also bought