Poignée tubulaire Poignée grand modèle aluminium nature anodised 06948-01-2000387
- Elément d'arrêt pour l'ouverture et la fermeture des couvercles, tôles et capots
- Domaines d'application : construction de machines, construction d'installations, fabrication d'outils, industrie du meuble, techniques de rééducation et médicale
- Fixation de la poignée tubulaire en façade comme à l'arrière
Sales unit
€33.09
plus sales tax
Registered customers are offered live availability of the item after logging in to the website. Please log in or register to see the live availability or request a quotation.
Added to your shopping cart
Designation
Tubular handle
Version 1
Big Hand
Product type
without fastening material
Main
material
aluminium
Surface finish
body
anodised
Main
colour
natural
Component
material
thermoplastic
Component
colour
black grey RAL 7021
A=Hole spacing
200
D=Reamed hole
8
L=Length
233,4
Assembly
possible from both sides
B
39,2
Colour
Cap
blue RAL5017
H
75,5
Load
capacity
N
1000
Pull handle: cross section
oval
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
La nouvelle poignée tubulaire Bighand permet, grâce à sa forme ovale ergonomique et au diamètre de tuyau choisi, une prise en main sûre et confortable. Elle séduit par son design intemporel et élégant, et s'intègre de façon optimale dans son environnement grâce à ses couleurs variées.
Matière
Tube ovale en aluminium.
Embouts en thermoplastique polyamide.
Caches de recouvrement en thermoplastique polyamide.
Douilles de logement en Inox.
Embouts en thermoplastique polyamide.
Caches de recouvrement en thermoplastique polyamide.
Douilles de logement en Inox.
Finition
Tube ovale thermolaqué gris foncé (brillant), anodisé noir (mat) ou anodisé naturel (mat).
Embouts gris foncé RAL.
Caches de recouvrement gris foncé RAL, orange vif RAL 2004, jaune colza RAL 1021, rouge signalisation RAL 3020, vert signalisation RAL 6032 ou bleu signalisation RAL 5017.
Embouts gris foncé RAL.
Caches de recouvrement gris foncé RAL, orange vif RAL 2004, jaune colza RAL 1021, rouge signalisation RAL 3020, vert signalisation RAL 6032 ou bleu signalisation RAL 5017.
Remarque
Δ Indiquer le code couleur souhaité ici.
Nota
Les éléments de fixation ne sont pas inclus.
Pour une fixation sûre et durable, il est recommandé d'utiliser la vis à tête cylindrique à six pans creux avec frein-filet.
Pour une fixation sûre et durable, il est recommandé d'utiliser la vis à tête cylindrique à six pans creux avec frein-filet.
Plage de température
Température en fonctionnement continu max. 100 °C.
Température d’utilisation à court terme max. 180 °C.
Température d’utilisation à court terme max. 180 °C.
Montage
La forme des embouts permet de fixer la poignée tubulaire en façade comme à l'arrière. Les vis à tête cylindrique DIN à six pans creux et les vis à tête hexagonale de taille M8 sont prévues à cet effet. Après montage, les caches de recouvrement peuvent être emmanchés manuellement. Des fentes sont installées des deux côtés des caches de recouvrement afin de permettre un démontage sans détérioration à l'aide d'un tournevis.
Sur demande
Entraxe « A » dans différentes longueurs.
Accessoire
07160 Vis CHC à six pans creux, DIN 912 / DIN EN ISO 4762 avec frein-filet
07160 Vis CHC à six pans creux, DIN 912 / DIN EN ISO 4762
07171 Vis à tête hexagonale DIN 933 / DIN-EN-ISO 4017
07210 Écrous hexagonaux DIN 934 / DIN EN ISO 4032 / DIN EN 24032
07300 Rondelles DIN 125 / DIN EN ISO 7089 forme A
07160 Vis CHC à six pans creux, DIN 912 / DIN EN ISO 4762
07171 Vis à tête hexagonale DIN 933 / DIN-EN-ISO 4017
07210 Écrous hexagonaux DIN 934 / DIN EN ISO 4032 / DIN EN 24032
07300 Rondelles DIN 125 / DIN EN ISO 7089 forme A
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.