FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Poignée tubulaire
Modèle 1
oblique
Matériau du corps de base
aluminium
Surface du corps de base
satiné et anodisé
Matériau des composants
polyamide
Coloris des composants
noir
A=Entraxe des alésages
200
D=Alésage de fixation
M6
L=Longueur
215
B
37
B1
30X1,5
Capacité de charge N
800
H
60
Montage
à l'arrière
Poignée de manutention : section
ronde
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Matière
Traverse tubulaire : aluminium EN AW-6060.
Embouts : polyamide, renforcé fibre de verre.
Finition
Traverse tubulaire : aluminium anodisé.
Embouts : couleur noir.
Nota
La traverse est fixée sur les embouts en plastique grâce à des griffes de serrage.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Other customers also bought