Poignée tubulaire aluminium anodisé naturel 06940-250063
- Elément d'arrêt pour l'ouverture et la fermeture des couvercles, tôles et capots
- Domaines d'application : construction de machines, construction d'installations, fabrication d'outils, industrie du meuble, techniques de rééducation et médicale
- Section ronde
- Montage : par l’arrière
- Traverse protégée contre l’arrachage du support de poignée grâce à un rivet
Unité de vente
€37.32
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Poignée tubulaire
Matériau
du corps de base
aluminium
Coloris
du corps de base
anodisé naturel
Matériau
des composants
polyamide
A=Entraxe des alésages
250
D=Alésage de fixation
M6
L=Longueur
338
B
30
Capacité de charge
N
800
H
75
Montage
à l'arrière
Poignée de manutention : section
ronde
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
Support de traverse et cache : polyamide renforcé fibre de verre. Traverse : aluminium EN AW-6060.
Finition
Traverse anodisée noire ou nature. Support et cache : satiné, noir.
Nota
Traverse protégée contre l’arrachage du support de poignée grâce à un rivet.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.