Poignée tubulaire aluminium anodisé noir 06940-250061
- Elément d'arrêt pour l'ouverture et la fermeture des couvercles, tôles et capots
- Domaines d'application : construction de machines, construction d'installations, fabrication d'outils, industrie du meuble, techniques de rééducation et médicale
- Section ronde
- Montage : par l’arrière
- Traverse protégée contre l’arrachage du support de poignée grâce à un rivet
Sales unit
€39.09
plus sales tax
Registered customers are offered live availability of the item after logging in to the website. Please log in or register to see the live availability or request a quotation.
Added to your shopping cart
Designation
Tubular handle
Main
material
aluminium
Main
colour
black anodised
Component
material
polyamide
A=Hole spacing
250
D=Fastening hole
M6
L=Length
338
Assembly
from the rear
B
30
H
75
Load
capacity
N
800
Pull handle: cross section
round
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
Support de traverse et cache : polyamide renforcé fibre de verre. Traverse : aluminium EN AW-6060.
Finition
Traverse anodisée noire ou nature. Support et cache : satiné, noir.
Nota
Traverse protégée contre l’arrachage du support de poignée grâce à un rivet.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.