EN
Choose your language
Désignation
Poignée tubulaire
Matériau du corps de base
aluminium
Coloris du corps de base
anodisé noir
Matériau des composants
polyamide
A=Entraxe des alésages
300
D=Alésage de fixation
M6
L=Longueur
388
B
30
Capacité de charge N
800
H
75
Montage
à l'arrière
Poignée de manutention : section
ronde
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
Support de traverse et cache : polyamide renforcé fibre de verre. Traverse : aluminium EN AW-6060.
Finition
Traverse anodisée noire ou nature. Support et cache : satiné, noir.
Nota
Traverse protégée contre l’arrachage du support de poignée grâce à un rivet.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

D'autres clients ont également acheté