FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Poignée tubulaire
Modèle 1
coudé
Matériau du corps de base
aluminium
Surface du corps de base
anodisé
Coloris du corps de base
nature
Matériau des composants
thermoplastique
Coloris des composants
noir
A=Entraxe des alésages
400
D=Alésage de fixation
M8x30
L=Longueur
430
B
115
B1
20
Capacité de charge N
800
H
55,5
Montage
en façade
Poignée de manutention : section
ronde
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
Embout en thermoplastique renforcé fibre de verre.
Traverse en aluminium.
Finition
Thermoplastique noir.
Aluminium anodisé.
Nota
Les embouts sont fixés sur la traverse en aluminium à l’aide de goupilles. Vis à tête cylindrique, zinguée noire, écrous et rondelles fournis.
Montage
Fixation en façade.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté