Poignée tubulaire coudé aluminium noir anodisé 06936-3002
- Elément d'arrêt pour l'ouverture et la fermeture des couvercles, tôles et capots
- Domaines d'application : construction de machines, construction d'installations, fabrication d'outils, industrie du meuble, techniques de rééducation et médicale
- Montage : en façade
- Charge : 800 N
Unité de vente
€62.81
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Poignée tubulaire
Modèle 1
coudé
Matériau
du corps de base
aluminium
Surface
du corps de base
anodisé
Coloris
du corps de base
noir
Matériau
des composants
thermoplastique
Coloris
des composants
noir
A=Entraxe des alésages
300
D=Alésage de fixation
M8x30
L=Longueur
330
B
115
B1
20
Capacité de charge
N
800
H
55,5
Montage
en façade
Poignée de manutention : section
ronde
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
Embout en thermoplastique renforcé fibre de verre.
Traverse en aluminium.
Traverse en aluminium.
Finition
Thermoplastique noir.
Aluminium anodisé.
Aluminium anodisé.
Nota
Les embouts sont fixés sur la traverse en aluminium à l’aide de goupilles. Vis à tête cylindrique, zinguée noire, écrous et rondelles fournis.
Montage
Fixation en façade.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.