Poignée tubulaire coudé aluminium anodisé naturel 06956-180041
- Elément d'arrêt pour l'ouverture et la fermeture des couvercles, tôles et capots
- Domaines d'application : construction de machines, construction d'installations, fabrication d'outils, industrie du meuble, techniques de rééducation et médicale
- Adaptés pour un montage dans les systèmes 19" normés
- Section ronde
- Montage : par l’arrière
Unité de vente
14,21 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Poignée tubulaire
Modèle 1
coudé
Matériau
du corps de base
aluminium
Coloris
du corps de base
anodisé naturel
Matériau
des composants
polyamide
A=Entraxe des alésages
180
D=Alésage de fixation
M4
L=Longueur
192
B
24
Capacité de charge
N
200
H
40
Montage
à l'arrière
Poignée de manutention : section
ronde
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Matière
Traverse tubulaire en aluminium EN AW-6060 ou Inox 1.4301.
Embouts en polyamide, renforcés de fibres de verre.
Douille taraudée en laiton.
Finition
Traverse tubulaire : anodisée nature ou noire ou Inox. Embout noir mat.
Nota
La traverse est ajustée sur l‘embout en plastique grâce à des griffes de serrage.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.