Poignée tubulaire aluminium nature rectifiée et anodisée 06938-3501
- Elément d'arrêt pour l'ouverture et la fermeture des couvercles, tôles et capots
- Domaines d'application : construction de machines, construction d'installations, fabrication d'outils, industrie du meuble, techniques de rééducation et médicale
- Forme A : traverse rectifiée et anodisée incolore, forme B : traverse avec revêtement plastique strié, forme C : traverse
- Inox, rectifié
- Traverse : aluminium EN AW-6060 ou Inox, embout : thermoplastique, renforcé fibre de verre
Sales unit
€26.76
plus sales tax
Registered customers are offered live availability of the item after logging in to the website. Please log in or register to see the live availability or request a quotation.
Added to your shopping cart
Désignation
Poignée tubulaire
Forme
A
Matériau
du corps de base
aluminium
Surface
du corps de base
rectifiée et anodisée
Coloris
du corps de base
nature
Matériau
des composants
thermoplastique
Coloris
des composants
noir
A=Entraxe des alésages
350
D=Alésage de fixation
M10x45
L=Longueur
394
B
44
B1
30X1,5
Capacité de charge
N
1000
H
80
Montage
en façade
Poignée de manutention : section
ronde
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
Embouts : Thermoplastique noir, renforcé fibre de verre.
Traverse de poignée : aluminium EN AW-6060 ou Inox 1.4301.
Finition
Traverse aluminium rectifiée et anodisée nature ou avec revêtement plastique strié.
Traverse Inox, rectifiée.
Traverse Inox, rectifiée.
Nota
Les embouts présentent 4 griffes de serrage au niveau du logement de la traverse tubulaire. Lors de l’insertion de la traverse, celles-ci sont repoussées, procurant une tenue parfaitement ajustée de la traverse.
Vis de fixation zinguée noire avec écrous et rondelles incluse.
Vis de fixation zinguée noire avec écrous et rondelles incluse.
Montage
Fixation en façade.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.