Tubular handle stainless steel ground 06926-05-3002000387
- Fixation par vis autotaraudeuses
- Montage par l’arrière
- Embouts de différentes couleurs
- Entraxes personnalisés sur demande
Unité de vente
€19.57
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Poignée tubulaire
Matériau
du corps de base
acier inoxydable
Surface
du corps de base
rectifié
Matériau
des composants
thermoplastique
Coloris
des composants
bleu RAL 5017
A=Entraxe des alésages
200
D=Alésage de fixation
6
L=Longueur
235
S=Épaisseur de mur max.
7
B
35
B1
30x2
Capacité de charge
N
1000
H
77,5
H2
60
Montage
à l'arrière
Poignée de manutention : section
ronde
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
Material
Round tubes aluminium or stainless steel
End pieces thermoplastic.
End pieces thermoplastic.
Version
Aluminium round tubes anodised natural tone or black.
Stainless steel round tubes ground.
End pieces black-grey RAL 7021, pure orange RAL 2004, colza yellow RAL 1021, signal green RAL 6032, traffic blue RAL 5017, traffic red RAL 3020 and light-grey RAL 7035.
Stainless steel round tubes ground.
End pieces black-grey RAL 7021, pure orange RAL 2004, colza yellow RAL 1021, signal green RAL 6032, traffic blue RAL 5017, traffic red RAL 3020 and light-grey RAL 7035.
Note
The legs have 4 webs in the hole for the grip tube. When pushing the tube in, these are trimmed off and produce a precise seating.
Self-tapping fastening screws for plastic are supplied.
The max. tightening torque is 7 Nm.
Self-tapping fastening screws for plastic are supplied.
The max. tightening torque is 7 Nm.
Assembly
From the rear.
Advantages
Mounted using self-tapping screws
Installed from the rear
End pieces in various colours
Individual centre distances on request
Installed from the rear
End pieces in various colours
Individual centre distances on request
On request
Other centre distances.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.