Poignée tubulaire ovale aluminium rouge traffic RAL 3020 thermolaqué 06938-02-3000884
- • Aspect robuste et légèreté
• Design intemporel et élégant
• Poignée de forme ergonomique
• Système de fixation breveté pour le montage à l'arrière
- Elément d'arrêt pour l'ouverture et la fermeture des couvercles, tôles et capots
- Domaines d'application : construction de machines, construction d'installations, fabrication d'outils, industrie du meuble, techniques de rééducation et médicale
- Aspect massif et légèreté
- Différents coloris
Sales unit
€31.05
plus sales tax
Registered customers are offered live availability of the item after logging in to the website. Please log in or register to see the live availability or request a quotation.
Added to your shopping cart
Designation
Tubular handle
Version 1
oval
Main
material
aluminium
Surface finish
body
powder coated
Main
colour
traffic red RAL 3020
A=Hole spacing
300
D=Fastening hole
M8
L=Length
346,4
Assembly
from the rear
B
34
H
62
Load
capacity
N
1000
Pull handle: cross section
oval
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
La poignée de machine se distingue par l'association d'un aspect robuste, d'une bonne ergonomie et d'une extrême légèreté. Le système de fixation breveté permet un montage par la face arrière – aucune vis n'est visible sur la face avant. Avec sa surface facile à nettoyer et résistante à l'abrasion, la poignée s'intègre par ailleurs parfaitement à son environnement.
Matière
Tube ovale en aluminium EN AW-6060.
Douille taraudée en acier.
Douille taraudée en acier.
Finition
anodisé incolore ou thermolaqué noire, rouge RAL 3003 ou rouge signalisation RAL 3020
Nota
Les éléments de fixation ne sont pas inclus. Pour une fixation sûre et durable, il est recommandé d'utiliser des vis à tête cylindrique à six pans creux avec frein-filet.
Montage
La fixation de la poignée de machine est possible de l'arrière. Les vis à tête cylindrique DIN à six pans creux ou les vis à tête hexagonale à filetage M8 sont prévues à cet effet.
Avantages
Aspect massif et légèreté.
Design élégant et intemporel.
Poignée de forme ergonomique.
Système de fixation breveté pour le montage par la face arrière.
Design élégant et intemporel.
Poignée de forme ergonomique.
Système de fixation breveté pour le montage par la face arrière.
Accessoire
07160 Vis CHC à six pans creux, DIN 912 / DIN EN ISO 4762 avec frein-filet
07160 Vis CHC à six pans creux, DIN 912 / DIN EN ISO 4762
07171 Vis à tête hexagonale DIN 933 / DIN-EN-ISO 4017
07160 Vis CHC à six pans creux, DIN 912 / DIN EN ISO 4762
07171 Vis à tête hexagonale DIN 933 / DIN-EN-ISO 4017
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.