FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Poignée tubulaire
Forme
B
Matériau du corps de base
acier inoxydable
Matériau des composants
thermoplastique
A=Entraxe des alésages
300
D=Alésage de fixation
M10
L=Longueur
350
B
80
Capacité de charge N
1000
H
90
Montage
à l'arrière
Poignée de manutention : section
ronde
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
Embouts : polyamide renforcé fibre de verre.
Traverse de poignée : Inox 1.4301.
Inserts : Inox 1.4305.

Finition
Polyamide : noir, finement structuré. Traverse : polie.
Nota
La traverse est ajustée sur les embouts en plastique grâce à des griffes de serrage. Des joints toriques garantissent l’étanchéité face aux projections d’eau. Différents types d’inserts permettent le montage en façade, ou sur la face arrière ou l‘assemblage de deux poignées l’une contre l’autre. Les poignées avec insert pour tête de vis sont fournies avec vis en Inox. Les poignées avec insert taraudé sont livrées sans vis.
Indication de dessin
1) Insert pour tête de vis (A) Insert taraudé (B).
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Other customers also bought