EN
Choose your language
Designation
Tubular handle
Form
A
Main material
stainless steel
Component material
thermoplastic
A=Hole spacing
400
D=Fastening hole
11
L=Length
450
Assembly
from the rear
B
80
H
90
Load capacity N
1000
Pull handle: cross section
round
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
Embouts : polyamide renforcé fibre de verre.
Traverse de poignée : Inox 1.4301.
Inserts : Inox 1.4305.

Finition
Polyamide : noir, finement structuré. Traverse : polie.
Nota
La traverse est ajustée sur les embouts en plastique grâce à des griffes de serrage. Des joints toriques garantissent l’étanchéité face aux projections d’eau. Différents types d’inserts permettent le montage en façade, ou sur la face arrière ou l‘assemblage de deux poignées l’une contre l’autre. Les poignées avec insert pour tête de vis sont fournies avec vis en Inox. Les poignées avec insert taraudé sont livrées sans vis.
Indication de dessin
1) Insert pour tête de vis (A) Insert taraudé (B).
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought