Poignée tubulaire acier inoxydable 06942-600101
- Elément d'arrêt pour l'ouverture et la fermeture des couvercles, tôles et capots
- Domaines d'application : construction de machines, construction d'installations, fabrication d'outils, industrie agroalimentaire, techniques de rééducation et médicale
- Étanche aux projections d'eau grâce aux joints toriques intégrés
- Forme A : insert pour tête de vis
- Montage : en façade ou par l'arrière
Unité de vente
€153.66
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Poignée tubulaire
Forme
A
Matériau
du corps de base
acier inoxydable
Matériau
des composants
thermoplastique
A=Entraxe des alésages
600
D=Alésage de fixation
11
L=Longueur
650
B
80
Capacité de charge
N
1000
H
90
Montage
à l'arrière
Poignée de manutention : section
ronde
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
Embouts : polyamide renforcé fibre de verre.
Traverse de poignée : Inox 1.4301.
Inserts : Inox 1.4305.
Finition
Polyamide : noir, finement structuré. Traverse : polie.
Nota
La traverse est ajustée sur les embouts en plastique grâce à des griffes de serrage. Des joints toriques garantissent l’étanchéité face aux projections d’eau. Différents types d’inserts permettent le montage en façade, ou sur la face arrière ou l‘assemblage de deux poignées l’une contre l’autre. Les poignées avec insert pour tête de vis sont fournies avec vis en Inox. Les poignées avec insert taraudé sont livrées sans vis.
Indication de dessin
1) Insert pour tête de vis (A) Insert taraudé (B).
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.