Poignée tubulaire acier inoxydable 06941-0600101
- Elément d'arrêt pour l'ouverture et la fermeture des couvercles, tôles et capots
- Domaines d'application : construction de machines, construction d'installations, fabrication d'outils, industrie agroalimentaire, techniques de rééducation et médicale
- Section ronde
- Traverse : Inox, 1.4301, support : aluminium moulé sous pression
- Montage : en façade
Unité de vente
252,65 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Poignée tubulaire
Matériau
du corps de base
acier inoxydable
Matériau
des composants
aluminium
A=Entraxe des alésages
380
D=Alésage de fixation
M10x70
L=Longueur
640
A1
380
B
40
Capacité de charge
N
1000
E
85
H
100
Montage
possible des deux côtés
Poignée de manutention : section
ronde
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
Traverse en Inox 1.4301.
Support en aluminium moulé sous pression.
Embout sphérique renforcé fibre de verre.
Vis et éléments de serrage en acier.
Finition
Traverse : polie.
Support : thermolaqué noire.
Embout sphérique : noir.
Vis et éléments de serrage : acier zingué chromaté.
Support : thermolaqué noire.
Embout sphérique : noir.
Vis et éléments de serrage : acier zingué chromaté.
Nota
Poignées haute résistance pour la construction mécanique et la construction d’appareillages. Montage simple en façade. La même longueur de poignée permet de réaliser des écartements de supports variables.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.