FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Poignée tubulaire
Matériau du corps de base
acier inoxydable
Matériau des composants
aluminium
A=Entraxe des alésages
500
D=Alésage de fixation
M10x70
L=Longueur
840
A1
500
B
40
Capacité de charge N
1000
E
125
H
100
Montage
possible des deux côtés
Poignée de manutention : section
ronde
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
Traverse en Inox 1.4301.
Support en aluminium moulé sous pression.
Embout sphérique renforcé fibre de verre.
Vis et éléments de serrage en acier.

Finition
Traverse : polie.
Support : thermolaqué noire.
Embout sphérique : noir.
Vis et éléments de serrage : acier zingué chromaté.
Nota
Poignées haute résistance pour la construction mécanique et la construction d’appareillages. Montage simple en façade. La même longueur de poignée permet de réaliser des écartements de supports variables.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Other customers also bought