Poignée alcôve thermoplastique gris clair RAL 7035 06965-1082042
- Elément d'arrêt pour l'ouverture et la fermeture des couvercles, tôles et capots
- Domaines d'application : construction de machines, construction d'installations, fabrication d'outils, industrie du meuble, techniques de rééducation et médicale
- Poignée de forme ergonomique
- Pour les épaisseurs de parois de 1 à 5 mm
Unité de vente
12,65 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Poignée alcôve
Modèle 2
vissable
Matériau
du corps de base
thermoplastique
Coloris
du corps de base
gris clair RAL 7035
H=Hauteur
61
L1=longueur
100
L=longueur de montage
67
A
82
Capacité de charge
N
1000
T
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
Thermoplastique, renforcé fibre de verre.
Finition
Noir ou gris clair, satiné.
Nota
Ces poignées de forme ergonomique sont adaptées pour les épaisseurs de 1 à 5 mm.
Montage
La poignée est montée dans l’ouverture de montage de la paroi du boîtier et est fixée en façade avec deux vis à tête fraisée (non compris dans la livraison).
Indication de dessin
1) Pour vis à tête fraisée M4
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.