FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Poignée alcôve
Modèle 1
rabattable
Modèle 2
à emmancher
Forme
A
Matériau du corps de base
aluminium
Surface du corps de base
anodisé
Coloris du corps de base
nature
Matériau des composants
polyamide
H=Hauteur
90
L1=longueur
133
L=longueur de montage
118
Capacité de charge N
500
Ouverture de montage
125 x 73
T
19,5
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
Poignée escamotable : profil aluminium.
Embouts : polyamide.
Forme A : fixation à l’aide d’un profil de caoutchouc.
Finition
Profil aluminium : grenaillé, satiné, anodisé noir ou nature. Profil de caoutchouc : noir. Vis : acier zingué.
Nota
Les poignées en profilé escamotables forme A s’utilisent sans vis pour des épaisseurs de tôle comprises entre 1 et 2,5 mm max., et se fixent à l’aide de 2 profils en plastique mou.

Deux rainures en croix, décalées de 90° pour vis M4, permettent de fixer la poignée sur le support; elles servent en outre d’aide au montage pour l’intégration de composants supplémentaires.
Montage
Après avoir inséré le profilé de caoutchouc inférieur, encastrer les deux embouts latéraux sur la poignée. Ensuite, engager la poignée, suivant un angle de 45°, dans l’ouverture de montage, puis la maintenir contre la paroi du boîtier. En fonction de la variante retenue, insérer alors le deuxième profil de caoutchouc dans la rainure, ou fixer la poignée à l’aide des deux vis à tête fraisée.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Other customers also bought