Poignée alcôve rabattable aluminium noir anodisé 06961-10011
- Elément d'arrêt pour l'ouverture et la fermeture des couvercles, tôles et capots
- Domaines d'application : construction de machines, construction d'installations, fabrication d'outils, industrie du meuble, techniques de rééducation et médicale
- Adaptés pour un montage dans les systèmes 19" normés
- Forme A : fixation à l’aide d’un profil en caoutchouc
- Poignée alcôve et poignée escamotable en aluminium
Unité de vente
59,18 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Poignée alcôve
Modèle 1
rabattable
Modèle 2
à emmancher
Forme
A
Matériau
du corps de base
aluminium
Surface
du corps de base
anodisé
Coloris
du corps de base
noir
Matériau
des composants
polyamide
H=Hauteur
90
L1=longueur
115
L=longueur de montage
100
Capacité de charge
N
500
Ouverture de montage
107 x 73
T
19,5
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
Poignée escamotable : profil aluminium.
Embouts : polyamide.
Forme A : fixation à l’aide d’un profil de caoutchouc.
Embouts : polyamide.
Forme A : fixation à l’aide d’un profil de caoutchouc.
Finition
Profil aluminium : grenaillé, satiné, anodisé noir ou nature. Profil de caoutchouc : noir. Vis : acier zingué.
Nota
Les poignées en profilé escamotables forme A s’utilisent sans vis pour des épaisseurs de tôle comprises entre 1 et 2,5 mm max., et se fixent à l’aide de 2 profils en plastique mou.
Deux rainures en croix, décalées de 90° pour vis M4, permettent de fixer la poignée sur le support; elles servent en outre d’aide au montage pour l’intégration de composants supplémentaires.
Deux rainures en croix, décalées de 90° pour vis M4, permettent de fixer la poignée sur le support; elles servent en outre d’aide au montage pour l’intégration de composants supplémentaires.
Montage
Après avoir inséré le profilé de caoutchouc inférieur, encastrer les deux embouts latéraux sur la poignée. Ensuite, engager la poignée, suivant un angle de 45°, dans l’ouverture de montage, puis la maintenir contre la paroi du boîtier. En fonction de la variante retenue, insérer alors le deuxième profil de caoutchouc dans la rainure, ou fixer la poignée à l’aide des deux vis à tête fraisée.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.