EN
Choose your language
Désignation
Poignée cintrée
Matériau du corps de base
thermoplastique
Coloris du corps de base
noir
A=Entraxe des alésages
117
D=Alésage de fixation
M8
L=Longueur
134
T=profondeur de filetage
13
B
25
B1
16
Capacité de charge N
1000
H
50
H1
34
Montage
à l'arrière
Poignée de manutention : section
ovale
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Matière
Thermoplastique renforcé de fibre de verre.
Douille taraudée laiton.
Finition
noir.
Montage
Fixation par l'arrière.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought