Poignée cintrée thermoplastique noir 06920-01-15006
- Elément d'arrêt pour l'ouverture et la fermeture des couvercles, tôles et capots
- Domaines d'application : construction de machines, construction d'installations, fabrication d'outils, industrie du meuble, techniques de rééducation et médicale
- Section ovale
- Montage : par l’arrière
- Douille taraudée en laiton
Sales unit
€6.57
plus sales tax
Registered customers are offered live availability of the item after logging in to the website. Please log in or register to see the live availability or request a quotation.
Added to your shopping cart
Désignation
Poignée cintrée
Matériau
du corps de base
thermoplastique
Coloris
du corps de base
noir
A=Entraxe des alésages
149,5
D=Alésage de fixation
M6
L=Longueur
168
T=profondeur de filetage
16
B
29
B1
18
Capacité de charge
N
1000
H
58
H1
40
Montage
à l'arrière
Poignée de manutention : section
ovale
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Matière
Thermoplastique renforcé de fibre de verre.
Douille taraudée laiton.
Douille taraudée laiton.
Finition
noir.
Montage
Fixation par l'arrière.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.