Poignée cintrée thermoplastique noir 06920-01-15008
- Elément d'arrêt pour l'ouverture et la fermeture des couvercles, tôles et capots
- Domaines d'application : construction de machines, construction d'installations, fabrication d'outils, industrie du meuble, techniques de rééducation et médicale
- Section ovale
- Montage : par l’arrière
- Douille taraudée en laiton
Unité de vente
€6.64
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Poignée cintrée
Matériau
du corps de base
thermoplastique
Coloris
du corps de base
noir
A=Entraxe des alésages
149,5
D=Alésage de fixation
M8
L=Longueur
168
T=profondeur de filetage
13
B
29
B1
18
Capacité de charge
N
1000
H
58
H1
40
Montage
à l'arrière
Poignée de manutention : section
ovale
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Matière
Thermoplastique renforcé de fibre de verre.
Douille taraudée laiton.
Douille taraudée laiton.
Finition
noir.
Montage
Fixation par l'arrière.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.