FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Poignée cintrée
Modèle 1
autoadhÈsif
Modèle 2
ronde
Matériau du corps de base
aluminium
Surface du corps de base
anodisé
Coloris du corps de base
nature
A=Entraxe des alésages
88
D=diamètre
8
L=Longueur
128
B
18
Capacité de charge N
500
H
35
H1
3
Montage
en façade
Poignée de manutention : section
ronde
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
Description du produit
La poignée cintrée autoadhésive ne nécessite ni perçage ni vissage. Grâce à sa bande adhésive de haute qualité, cette poignée peut être fixée sans outil et en toute sécurité sur diverses surfaces propres telles que l’acier, le verre ou le plastique.
Matière
Poignée cintrée et plaque d’adaptation en aluminium.
Vis en acier.
Bande adhésive à base d’acrylate.
Finition
Poignée cintrée et plaque d’adaptation incolores ou anodisées noir.
Vis en acier de classe de résistance 8.8, électrozinguée.
Nota
Les valeurs de charge indiquées sont des valeurs indicatives sans engagement, qui ne tiennent pas compte des facteurs de sécurité et excluent toute responsabilité. Les valeurs indiquées sont fournies à titre purement informatif et ne constituent en aucun cas une garantie légale des caractéristiques du produit. Les valeurs de charge ont été déterminées dans des conditions de laboratoire. Chaque utilisateur doit déterminer au cas par cas si la poignée cintrée est adaptée à l’application concernée. Les différents matériaux et surfaces sur lesquels les poignées cintrées sont fixées, les conditions climatiques ainsi que l’usure peuvent influer sur les valeurs définies.
Plage de température
Température en fonctionnement continu max. 150 °C.
Température d’utilisation à court terme max. 230 °C.
Montage
Le montage s’effectue sans outil, grâce à la surface adhésive située sur la plaque d’adaptation. Voir Téléchargements, Informations techniques sur les produits.
Avantages
Installation simple sans perçage
Montage sans outil
Convient à une utilisation en intérieur comme en extérieur
Adhérence immédiate élevée
Contenu de la livraison
Poignée cintrée avec plaque d’adaptation montée et bande adhésive fournie.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Other customers also bought