EN
Choose your language
Designation
Pull handle
Version 1
self-adhesive
Version 2
round
Main material
aluminium
Surface finish body
anodised
Main colour
natural
A=Hole spacing
120
D=diameter
10
L=Length
180
Assembly
from the operating side
B
25
H
44
H1
4
Load capacity N
500
Pull handle: cross section
round
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
Description du produit
La poignée cintrée autoadhésive ne nécessite ni perçage ni vissage. Grâce à sa bande adhésive de haute qualité, cette poignée peut être fixée sans outil et en toute sécurité sur diverses surfaces propres telles que l’acier, le verre ou le plastique.
Matière
Poignée cintrée et plaque d’adaptation en aluminium.
Vis en acier.
Bande adhésive à base d’acrylate.
Finition
Poignée cintrée et plaque d’adaptation incolores ou anodisées noir.
Vis en acier de classe de résistance 8.8, électrozinguée.
Nota
Les valeurs de charge indiquées sont des valeurs indicatives sans engagement, qui ne tiennent pas compte des facteurs de sécurité et excluent toute responsabilité. Les valeurs indiquées sont fournies à titre purement informatif et ne constituent en aucun cas une garantie légale des caractéristiques du produit. Les valeurs de charge ont été déterminées dans des conditions de laboratoire. Chaque utilisateur doit déterminer au cas par cas si la poignée cintrée est adaptée à l’application concernée. Les différents matériaux et surfaces sur lesquels les poignées cintrées sont fixées, les conditions climatiques ainsi que l’usure peuvent influer sur les valeurs définies.
Plage de température
Permanent temperature max. 150 °C.
Brief use with temperatures up to 230 °C.
Assembly
Installation is carried out tool-free using the adhesive tape on the adapter plate. See Downloads, Technical product information.
Advantages
Simple installation without drilling
Tool-free Installation
Suitable for indoor and outdoor use
High instant adhesion
Scope of delivery
Pull handle with fitted adapter plate and separate adhesive tape.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought