FR
Sélectionnez votre langue
Designation
Arched pull handle
Main material
thermoplastic
Main colour
black grey
A=Hole spacing
114
D=Fastening hole
6,5
L=Length
134
Assembly
from the operating side
B
28
C
29
D1
10,5
H
48
L1
92
Load capacity N
1000
Pull handle: cross section
U-form
R
117
R1
79
S
15
T
6,5
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
Thermoplastique, gris foncé.
Montage
Fixation en façade.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Other customers also bought