FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Poignée coudée
Modèle 1
avec plaque de base
Modèle 2
avec cache de recouvrement
Forme
A
Matériau du corps de base
thermoplastique
A
120
B
57
B1
28
B2
23
Capacité de charge N
600
D
7
D1
12
H
52
H1
36
H2
7
L
152
L1
104
M
M6x25
Modèle
avec plaque de base
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
Thermoplastique renforcé fibre de verre.
Finition
Noir mat.
Nota
Poignées coudées ergonomiques et fonctionnelles avec une résistance à des températures allant de -50 °C à +130 °C.

Livré avec des vis à tête cylindrique DIN 912 galvanisées, des écrous DIN 934 et des rondelles DIN 125 galvanisées, ainsi que des capuchons.
Les modèles 06908-110006 et 06908-210006 sont livrés sans capuchon.
Indication de dessin
1) Capuchon de recouvrement
2) Plaque de base
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté