FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Poignée coudée
Matériau du corps de base
polyamide
Coloris du corps de base
noir
A=Entraxe des alésages
90-95
L=Longueur
115
B
26,6
Capacité de charge N
1000
D
6,5
H
42
H1
29
P1
6,4
SW
10,2
T
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
Thermoplastique noir.
Montage
Fixation en façade.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté