Poignée coudée polyamide noir 06907-17708
- Elément d'arrêt pour l'ouverture et la fermeture des couvercles, tôles et capots
- Domaines d'application : construction de machines, construction d'installations, fabrication d'outils, industrie du meuble, techniques de rééducation et médicale
- Matériau de la poignée : thermoplastique
- Montage : en façade
- Montage facilité grâce au trou oblong unilatéral
Unité de vente
5,29 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Poignée coudée
Matériau
du corps de base
polyamide
Coloris
du corps de base
noir
A=Entraxe des alésages
177-182
L=Longueur
208
B
30
Capacité de charge
N
1000
D
8,5
H
48,1
H1
31
P1
9
SW
13,2
T
14
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
Thermoplastique noir.
Montage
Fixation en façade.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.