Poignée cintrée acier inoxydable satiné poli 06924-01-1200805
Unité de vente
€11.30
hors TVA
Ajouté à votre panier
Designation
Pull handle
Main
material
stainless steel
Surface finish
body
semi-gloss vibratory ground
A=Hole spacing
120
D=Fastening hole
M5
L=Length
128
Assembly
from the rear
B
12
B1
8
H
39
Load
capacity
N
1000
Pull handle: cross section
oval
T
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
Inox 1.4301.
Finition
Surface : polie, satinée.
Montage
Fixation par l'arrière.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.