Poignée cintrée acier inoxydable satiné poli 06924-01-1801005
Unité de vente
13,19 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Poignée cintrée
Matériau
du corps de base
acier inoxydable
Surface
du corps de base
satiné poli
A=Entraxe des alésages
180
D=Alésage de fixation
M5
L=Longueur
190
B
15
B1
10
Capacité de charge
N
1000
H
39
Montage
à l'arrière
Poignée de manutention : section
ovale
T
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
Inox 1.4301.
Finition
Surface : polie, satinée.
Montage
Fixation par l'arrière.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.