Pull handle acier high-gloss chromed 06930-10205
- Elément d'arrêt pour l'ouverture et la fermeture des couvercles, tôles et capots
- Domaines d'application : construction de machines, construction d'installations, fabrication d'outils, industrie agroalimentaire, techniques de rééducation et médicale
- Adaptés pour un montage dans les systèmes 19" normés
- Pour les appareils optiques, équipements de laboratoire, appareils audio, vidéo et HiFi
- Montage : par l’arrière
Sales unit
€5.99
plus sales tax
Registered customers are offered live availability of the item after logging in to the website. Please log in or register to see the live availability or request a quotation.
Added to your shopping cart
Designation
Pull handle
Main
material
steel
Surface finish
body
high-gloss chromed
A=Hole spacing
102
D1=Outside diameter
10
D=Fastening hole
M5
L=Length
117
T=thread depth
10
Assembly
from the rear
B
15
H
41
Load
capacity
N
1000
Pull handle: cross section
round
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
Acier de traitement.
Finition
Rondelle rectifiée.
Poignée de manutention chromée brillante.
Poignée de manutention chromée brillante.
Nota
Les rondelles support sont fournies séparément.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.