FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Poignée cintrée
Forme
B
Matériau du corps de base
aluminium
Surface du corps de base
mat et anodisé
Coloris du corps de base
nature
A=Entraxe des alésages
90
D=Alésage de fixation
M5
L=Longueur
98
B
12
Capacité de charge N
300
H
28
Montage
à l'arrière
Poignée de manutention : section
carrée
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
Profil d’aluminium EN AW-6060.
Finition
Anodisé, mat, nature ou noir.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté