Poignée cintrée aluminium noir mat et anodisé 06929-09001
- Elément d'arrêt pour l'ouverture et la fermeture des couvercles, tôles et capots
- Domaines d'application : construction de machines, construction d'installations, fabrication d'outils, industrie du meuble, techniques de rééducation et médicale
- Montage : par l’arrière
- Coloris : anodisé noir ou incolore
Unité de vente
5,67 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Poignée cintrée
Forme
B
Matériau
du corps de base
aluminium
Surface
du corps de base
mat et anodisé
Coloris
du corps de base
noir
A=Entraxe des alésages
90
D=Alésage de fixation
M5
L=Longueur
98
B
12
Capacité de charge
N
300
H
28
Montage
à l'arrière
Poignée de manutention : section
carrée
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
Profil d’aluminium EN AW-6060.
Finition
Anodisé, mat, nature ou noir.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.