Poignée cintrée aluminium noir anodisé 06915-140082
- Elément d'arrêt pour l'ouverture et la fermeture des couvercles, tôles et capots
- Domaines d'application : construction de machines, construction d'installations, fabrication d'outils, industrie du meuble, techniques de rééducation et médicale
- Finition : anodisé mat ou thermolaqué
- Montage : par l’arrière
Unité de vente
€37.87
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Poignée cintrée
Forme
B
Matériau
du corps de base
aluminium
Surface
du corps de base
anodisé
Coloris
du corps de base
noir
A=Entraxe des alésages
140
D=Alésage de fixation
M8
L=Longueur
170
B
25
C
12
Capacité de charge
N
1000
H
45
Montage
à l'arrière
Poignée de manutention : section
ergonomique
S
28
T
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
EN AW-6060.
Finition
Anodisé, mat ou thermolaqué.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.